Rullo di stazionamento con freno di stazionamento 24 V meccanico integrato con riduttore I = 18
Collegamento al controllo bus di campo ECC-DFC da 24 V o 48 V
Design meccanico come il rullo motore
Dispositivo di frenatura automatico con ECC-DFC-.. in combinazione con un rullo motore ECR-A
Coppia di mantenimento 4.5 Nm
Connettore standard M8 a 4 poli con 1000 mm di cavo
Freno a disco elettromagnetico alimentato a corrente continua che si sblocca elettricamente e frena tramite molle.
Il freno entra in funzione meccanicamente in mancanza dell'alimentazione di tensione. Il freno soddisfa in questo modo i requisiti di sicurezza fondamentali.
Azionamento a rulli ECR, motoriduttore ECG, controllo bus di campo ECC