Azionamento a rulli ECR-IA2M
Azionamento a rulli ECR-IA2M
Rullo trasportatore con motore senza spazzole da 24 V integrato
40 W di potenza continua con una capacità di sovraccarico fino a 160%
Elevata resistenza meccanica tramite portasatelliti con supporto su ambo i lati
Controllo della velocità tramite ingresso analogico 0 – 10 V
Elettronica di commutazione integrata
Compatibile con i moduli di controllo di diversi produttori
Rumorosità ridotta <50 dB (A) tramite elementi di smorzamento integrati (a seconda della situazione di montaggio)
Materiale dei tubi: acciaio zincato o acciaio inox
Lunghezza massima rulli: 1500 mm (lunghezze superiori su richiesta)
Collegamento del motore: robusto connettore standard M8 (4 pin) con 500 mm di cavo
❮
❯
Azionamento a rulli ECR, motoriduttore ECG, controllo bus di campo ECC
Lingua
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Home
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto azionamenti a rulli
Azionamento a rulli ECR-IA2M