Rouleau moteur ECR-IA2M
Rouleau moteur ECR-IA2M
Rouleau de convoyage avec moteur 24 V sans balais intégré
Puissance en continu de 40 W avec une capacité de surcharge jusqu'à 160 %
Résistance mécanique élevée grâce à des porte-satellites avec support bilatéral
Régulation de vitesse via l'entrée analogique 0 – 10 V
Électronique de commutation intégrée
Compatible avec les modules de pilotage des différents fabricants
Niveau sonore réduit < 50 dB (A) grâce à des éléments d'amortissement intégrés (selon la situation de montage)
Matériau du tube : acier galvanisé ou acier inoxydable
Longueur maximale du rouleau : 1500 mm (longueurs supérieures sur demande)
Raccordement moteur : connecteur standard M8 (4 broches) robuste avec un câble de 500 mm
❮
❯
Rouleaux moteur ECR, motoréducteurs ECG, contrôleurs basés sur bus de terrain ECC
Langue
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Accueil
Description du produit
Caractéristiques des rouleaux moteur
Rouleau moteur ECR-IA2M