Rouleau moteur ECR-A.M

Rouleau moteur ECR-A.M

  • Rouleau de convoyage avec moteur 24 V ou 48 V sans balais intégré
  • Puissance en continu jusqu'à 65 W avec une capacité de surcharge de 220 %
  • Résistance mécanique élevée grâce à des porte-satellites avec support bilatéral
  • Codeur moteur intégré à effet Hall pour les tâches de positionnement simples
  • Frein de parking électronique avec maintien de position pour convoyeurs inclinés ou unités d'excavation
  • Plaque signalétique électronique pour une mise en service automatique
  • Électronique de commutation déportée avec système de management de l'énergie
    • Rendement maximal grâce à la réinjection d'énergie lors du freinage
    • Dissipation de l'énergie produite en générateur, en l'absence de consommateur.
  • Niveau sonore réduit < 50 dB (A) grâce à des éléments d'amortissement intégrés (selon la situation de montage)
  • Matériau du tube : acier galvanisé ou acier inoxydable
  • Longueur maximale du rouleau : 1500 mm (longueurs supérieures sur demande)
  • Raccordement moteur : connecteur standard M8 (4 broches) robuste avec un câble de 1 m
  • Frein de parking mécanique en option (uniquement pour 24 V) avec raccordement moteur via connecteur JST à 9 pôles et câble de 500 mm