Accionamiento de rodillos ECR-A.M
Accionamiento de rodillos ECR-A.M
Rodillo de transporte con motor de 24 V o 48 V sin escobillas integrado
Hasta 65 W de potencia continua con una capacidad de sobrecarga del 220 %
Elevada resistencia mecánica gracias al portaplanetas con soporte bilateral
Encoder de motor integrado con efecto Hall para tareas de posicionamiento sencillas
Freno de mantenimiento electrónico con mantenimiento de posición para tramos ascendentes o unidades de excavación
Placa de características electrónica para una puesta en marcha automática
Electrónica de conmutación remota con sistema de gestión de energía
Máximo grado de rendimiento del sistema gracias a la alimentación regenerativa durante el proceso de frenado
Derivación de energía regenerativa en ausencia de receptores.
Bajo nivel de ruido <50 dB (A) gracias a los elementos de amortiguación integrados (en función de la situación de montaje)
Material del conducto: acero galvanizado o acero inoxidable
Longitud máxima de rodillos: 1500 mm (longitudes superiores bajo pedido)
Conexión del motor: conector estándar M8 robusto (4 clavijas) con 1 m de cable
Freno de retención mecánico opcional (solo con 24 V) con conexión de motor vía conector JST de 9 pines con cable de 500 mm
❮
❯
Accionamiento de rodillos ECR, motorreductor ECG, control de bus de campo ECC
Idioma
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Descripción del producto
Características de los accionamientos de rodillos
Accionamiento de rodillos ECR-A.M