Motoriduttore ECG-A.M
Motoriduttore ECG-A.M
Il motoriduttore con motore a magnete permanente 24 V o motore a magnete permanente 48 V senza spazzole integrato
Fino a 65 W di potenza continua con una capacità di sovraccarico del 220%
Elevata resistenza meccanica tramite portasatelliti con cuscinetto su ambo i lati
Encoder motore a effetto Hall integrato per problemi di posizionamento
Freno di stazionamento elettronico con regolazione di mantenimento per percorsi in salita o unità di scavo
Targhetta elettronica per una messa in servizio automatica
Elettronica di commutazione separata
Collegamento del motore: robusto connettore standard M8 (4 pin) con 1 m di cavo
❮
❯
Azionamento a rulli ECR, motoriduttore ECG, controllo bus di campo ECC
Lingua
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Home
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto motoriduttore
Motoriduttore ECG-A.M