Motorreductor ECG-A.M
Motorreductor ECG-A.M
Motorreductor con motor de imán permanente de 24 V sin escobillas o motor de imán permanente de 48 V integrado
Hasta 65 W de potencia continua con una capacidad de sobrecarga del 220 %
Elevada resistencia mecánica gracias al portaplanetas con cojinetes bilaterales
Encoder de motor integrado con efecto Hall para tareas de posicionamiento
Freno de mantenimiento electrónico con mantenimiento de posición para tramos ascendentes o unidades de excavación
Placa de características electrónica para una puesta en marcha automática
Electrónica de conmutación remota
Conexión del motor: conector estándar M8 robusto (4 clavijas) con 1 m de cable
❮
❯
Accionamiento de rodillos ECR, motorreductor ECG, control de bus de campo ECC
Idioma
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Descripción del producto
Características de los motorreductores
Motorreductor ECG-A.M