Motorreductor ECG-IA2M

Motorreductor ECG-IA2M

  • Motorreductor compuesto por un reductor de metal íntegro y un motor de imán permanente de 24 V sin escobillas
  • 40 W de potencia continua con una capacidad de sobrecarga del 160 %
  • Electrónica de conmutación integrada
  • Elevada resistencia mecánica gracias al portaplanetas con cojinetes bilaterales
  • Regulación de velocidad mediante entrada analógica de 0 – 10 V
  • Compatible con módulos de control de diferentes fabricantes