Motoréducteur ECG-IA2M
Motoréducteur ECG-IA2M
Motoréducteur composé d'un réducteur tout en métal et d'un moteur à aimants permanents 24 V sans balais
Puissance en continu de 40 W avec une capacité de surcharge jusqu'à 160 %
Électronique de commutation intégrée
Résistance mécanique élevée grâce à des porte-satellites avec roulements des deux côtés
Régulation de vitesse via l'entrée analogique 0 – 10 V
Compatible avec les modules de pilotage des différents fabricants
❮
❯
Rouleaux moteur ECR, motoréducteurs ECG, contrôleurs basés sur bus de terrain ECC
Langue
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Accueil
Description du produit
Caractéristiques des motoréducteurs
Motoréducteur ECG-IA2M