Motoréducteur ECG-A.M
Motoréducteur ECG-A.M
Motoréducteur avec moteur à aimants permanents sans balais intégré 24 V ou 48V
Puissance en continu jusqu'à 65 W avec une capacité de surcharge de 220 %
Résistance mécanique élevée grâce à des porte-satellites avec roulements des deux côtés
Codeur moteur à effet Hall intégré pour les tâches de positionnement
Frein de parking électronique avec maintien de position pour convoyeurs inclinés ou unités d'excavation
Plaque signalétique électronique pour une mise en service automatique
Électronique de commutation déportée
Raccordement moteur : connecteur standard M8 (4 broches) robuste avec un câble de 1 m
❮
❯
Rouleaux moteur ECR, motoréducteurs ECG, contrôleurs basés sur bus de terrain ECC
Langue
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Accueil
Description du produit
Caractéristiques des motoréducteurs
Motoréducteur ECG-A.M