Motorredutor ECG-A.M

Motorredutor ECG-A.M

  • Motorredutor com motor de ímã permanente sem escovas de 24 V integrado ou motor de ímã permanente de 48 V
  • Potência contínua de até 65 W com capacidade de sobrecarga de 220%
  • Alta resistência mecânica graças aos suportes planetários com rolamento em ambos os lados
  • Encoder do motor de efeito Hall integrado para tarefas de posicionamento
  • Freio de retenção eletrônico com controle de retenção de posição para trechos inclinados ou unidades de escavação
  • Plaqueta de identificação eletrônica para colocação automática em operação
  • Sistema eletrônico de comutação remoto
  • Conexão do motor: conector M8 padrão robusto (4 pinos) com cabo de 1 m