Funcionamiento
Información adicional
- Vigilancia de los sistemas acumuladores de energía
- Evaluación de señal
- Desconexión de los acumuladores de energía
- Desconexión de la instalación de la red
- Detección de corriente de defecto
- Ajuste de la temperatura de consigna variante de temperatura alta
- Procedimiento en caso de disparo de un fusible
- Conexión con variante de temperatura baja
- Vida útil