Vida útil
Debido a las condiciones ambientales y a las condiciones de funcionamiento, las unidades de acumulación están sujetas a envejecimiento. Esto conlleva la reducción de la capacitancia útil y el aumento de la resistencia en serie equivalente de las unidades de acumulación.
Esto significa que las unidades de acumulación tienen una vida útil limitada. El fin de la vida útil viene definido por el momento en el que se da uno de los siguientes casos o ambos:
- La capacitancia de los módulos acumuladores de energía se reduce en un 20 %.
- La resistencia en serie equivalente de los módulos acumuladores de energía aumenta en un 100 %.
AVISO