Conexión con variante de temperatura baja

Si el acumulador de energía se encontrase a su temperatura ambiente mínima (-30°C) durante un tiempo prologando, antes de la conexión deberá respetar una fase de calentamiento de 30 minutos. Durante este tiempo, la temperatura interior del sistema acumulador de energía se precalienta mediante el calefactor incorporado. El sistema acumulador de energía se podrá someter a carga una vez que se haya llevado a cabo el precalentamiento.