Procedimiento en caso de disparo de un fusible
Si se dispara un fusible en el sistema acumulador de energía, no sustituya el fusible con el acumulador cargado. Desconecte la instalación de la red y descargue el acumulador de energía. La descarga del acumulador de energía y la colocación del conector de cortocircuito queda reservada exclusivamente a personal electricista especializado y cualificado. Encontrará más información en el capítulo Estado seguro.
En caso de que se deba sustituir el fusible principal tras su disparo, compruebe también el subfusible.
En caso de dispararse un fusible, compruebe todas las piezas conductoras de corriente y sustitúyalas si presentan daño o deterioro. En caso de sobrecarga en otros componentes de desconexión como, p. ej., contactores, interruptores automáticos térmicos, sustituya el componente al completo.
AVISO