Ajuste de la temperatura de consigna variante de temperatura alta

El refrigerador de instalación opcional está ajustado de fábrica a una temperatura de consigna de 35 °C. No reajuste la temperatura de consigna.

En caso de fallo, podrá visualizar en el display del refrigerador el código de fallo correspondiente. Para el procedimiento posterior en caso de fallo, tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de funcionamiento del refrigerador.

AVISO

Un fallo del refrigerador puede provocar la emisión de una advertencia por temperatura o de un fallo de temperatura por parte de los sensores de temperatura de los módulos DSK.