Réglage de la température de consigne (variante hautes températures)

Le climatiseur monté en option est réglé en usine sur une consigne de température de 35 °C. Ne pas modifier le réglage de cette consigne de température.

En cas de défaut, le code de défaut correspondant apparaît sur l'afficheur du climatiseur. Pour la suite de la procédure en cas de défaut, tenir compte des remarques figurant dans la notice d'exploitation du climatiseur.

REMARQUE

Une défaillance du climatiseur peut entraîner un avertissement de température ou un défaut de température via les capteurs de température des modules DSK.