Configuração da temperatura nominal para variante de alta temperatura
O dispositivo de refrigeração instalado opcionalmente é ajustado de fábrica para uma temperatura de 35 °C. Não ajustar a temperatura nominal.
Em caso de irregularidade, você verá o código de irregularidade correspondente na indicação do dispositivo de refrigeração. Para outros procedimentos em caso de irregularidade, consultar as informações nas instruções de operação do dispositivo de refrigeração.
INFORMAÇÃO