Procédure en cas de déclenchement du fusible
Si un fusible déclenche dans le système de stockage d'énergie, ne pas le remplacer lorsque l'unité de stockage est chargée. Couper l'installation du réseau et décharger l'unité de stockage d'énergie. Seuls des électriciens qualifiés peuvent décharger l'unité de stockage et mettre en place le connecteur de court-circuit. Pour plus d'informations, consulter le chapitre État de sécurité.
Si, suite à un déclenchement, le fusible principal doit être remplacé, contrôler également le fusible secondaire.
Si un fusible a déclenché, vérifier tous les éléments conducteurs et les remplacer en cas de détérioration. En cas de surcharge des autres composants de coupure, tels que le contacteur ou le disjoncteur thermique, remplacer ces composants également.
REMARQUE