Activation en cas de variante basses températures
Si le système de stockage d'énergie est à sa température ambiante minimale (-30 °C) pendant une période prolongée, respecter une phase de préchauffage de 30 minutes avant de l'activer. Pendant ce temps, la température intérieure du système de stockage de l'énergie est préchauffée par la résistance chauffante intégrée. Charger le système de stockage d'énergie uniquement après le préchauffage.