Ligar a variante de baixa temperatura

Se o acumulador de energia permanecer na temperatura ambiente mínima (-30 °C) por um longo período, aguardar uma fase de aquecimento de 30 minutos antes de ligá-lo. Durante este período, a temperatura interna do sistema de armazenagem de energia é pré-aquecida usando o aquecedor incorporado. Carregar o acumulador de energia apenas após o pré-aquecimento.