Vida útil

Os acumuladores estão sujeitos a envelhecimento devido a influências ambientais e condições de operação. Isto leva a uma redução na capacitância útil e a um aumento na resistência em série equivalente dos acumuladores.

Isso significa que os acumuladores têm uma vida útil limitada. O fim da utilidade é definido como o momento em que ocorre um ou ambos dos seguintes casos:

  • A capacitância do módulo de energia é reduzida em 20%.
  • A resistência em série equivalente dos módulos de energia aumentou em 100%.

INFORMAÇÃO

Como parte do planejamento de projeto, os acumuladores de energia devem ser projetados de forma que atendam aos requisitos que lhes são impostos, mesmo no final da sua vida útil.
Portanto, solicitar que a SEW‑EURODRIVE realize planejamento de projeto relacionado à aplicação. Isso também permite uma estimativa da vida útil.