Durée de vie
En raison des influences extérieures et des conditions d'exploitation, les unités de stockage sont sujettes au vieillissement. Ce dernier entraîne une diminution de la capacité utile et l'augmentation de la résistance de série de remplacement des modules de stockage.
Ceci signifie que les unités de stockage ont une durée de vie limitée. La fin de vie est définie comme le moment auquel l'un ou les deux cas suivants se produisent.
- La capacité des modules de stockage est réduite de 20 %.
- La résistance de série de remplacement des unités de stockage a augmenté de 100 %.
REMARQUE