États de système de la détection d'un courant de défaut
L'état actuel de la reconnaissance du courant de fuite est visible via une diode combinée rouge/vert sur le MRCD. Le tableau suivant indique la signification des états. D'autres informations sont données dans la documentation du fabricant.

Source : notice d'exploitation de la série MRCDB300, société Bender, mise à jour 08/2021, page 51