Desconexión de los acumuladores de energía

ADVERTENCIA

Electrocución al conectar o desconectar conexiones de potencia sometidas a tensión.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte todas las tensiones de alimentación.
- Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
- Nunca conecte o desconecte conexiones de potencia sometidas a tensión.
- Si desconoce el estado de carga actual del acumulador de energía, no desenchufe bajo ningún motivo las conexiones de potencia.
- Descargue el acumulador de energía a menos de 3 V antes de desconectarlo del circuito intermedio.
El acumulador de energía podrá separarse solo después de la descarga a menos de 3 voltios. Debido a las propiedades físicas de las celdas de acumulación empleadas, los acumuladores de energía pueden volver a establecer tensión tras la descarga. Por este motivo, cortocircuite los acumuladores de energía descargados. Para ello, tenga en cuenta las especificaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.