Coupure de l'unité de stockage

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de mise sous ou hors tension des raccordements de puissance.
Blessures graves ou mortelles.
- Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
- S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
- Ne jamais brancher ou débrancher les raccordements de puissance lorsque l'appareil est sous tension.
- Si le niveau de charge actuel des unités de stockage n'est pas connu, ne jamais débrancher les raccordements de puissance.
- Décharger les unités de stockage à moins de 3 V avant de les débrancher du circuit intermédiaire.
L'unité de stockage peut être coupée du système uniquement après le décharge à moins de 3 V. Grâce aux propriétés physiques des cellules de stockage utilisées, les unités de stockage peuvent à nouveau générer une tension après la décharge. Court-circuiter les unités de stockage déchargées. Pour cela, tenir compte des indications du chapitre Décharge des unités de stockage avant les interventions de service.