Séparation de l'installation du réseau

AVERTISSEMENT

Séparation réseau sans effet en raison d'unités de stockage sous charge.
Blessures graves ou mortelles.
  • Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
  • S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
  • Décharger l'unité de stockage d'énergie avec une résistance de freinage ou une unité de décharge SEW.
  • Court-circuiter l'unité de stockage d'énergie après la décharge.

La séparation de l'installation du réseau n'aboutit pas obligatoirement à un état de sécurité. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire, avant chaque intervention de service sur le système, de décharger les unités de stockage et de les mettre en court-circuit. Pour cela, tenir compte des indications du chapitre Décharge des unités de stockage avant les interventions de service.