Desconexión de la instalación de la red

ADVERTENCIA

Desconexión de red sin efecto debido a unidades de acumulación cargadas.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte todas las tensiones de alimentación.
  • Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
  • Descargue los acumuladores de energía con una resistencia de frenado o una unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE.
  • Cortocircuite los acumuladores de energía tras la descarga.

Desconectar la instalación de la red no produce necesariamente un estado seguro. Por ello, antes de realizar cualquier trabajo en el sistema, deben descargarse y cortocircuitarse los acumuladores de energía. Para ello, tenga en cuenta las especificaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.