Desconectar o sistema da rede elétrica

ATENÇÃO

Isolamento de rede ineficaz devido aos acumuladores carregados.
Ferimentos graves ou morte.
- Desligar todas as tensões de alimentação.
- Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
- Descarregar o acumulador de energia com uma resistência de frenagem ou uma unidade de descarga da SEW-EURODRIVE.
- Provocar curto-circuito nos acumuladores de energia após a descarga.
Desconectar o sistema da rede não leva necessariamente a uma condição segura. Antes de qualquer trabalho no sistema, os acumuladores de energia devem ser descarregados e curto-circuitados. Para isso, observar as instruções no capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.