Desconexão do acumulador de energia

ATENÇÃO

Choque elétrico causado pela conexão ou desconexão de conexões de potência sob tensão.
Ferimentos graves ou morte.
  • Desligar todas as tensões de alimentação.
  • Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
  • Nunca conectar ou desconectar as conexões de potência quando estiverem energizadas.
  • Se você não souber o estado atual da carga do acumulador de energia, não desconectar as conexões de potência dos acumuladores.
  • Descarregar os acumuladores de energia para menos de 3 V antes de desconectá-las do circuito intermediário.

O acumulador de energia só pode ser desligado após uma descarga inferior a 3 volts. Devido às propriedades físicas das células de armazenamento utilizadas, o acumulador de energia pode acumular tensão novamente após a descarga. Portanto, realizar o curto-circuito nos acumuladores de energia. Para isso, observar as instruções no capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.