Avaliação do sinal

Cada módulo do acumulador de energia fornece os seguintes sinais que podem ser avaliados pelo CLP SEW:

  • Temperatura do módulo
  • Sobretensão do módulo

O Power and Energy Solutions MOVIKIT® avalia estas duas variáveis para cada módulo e, também utilizando os valores da folha de dados, calcula os seguintes valores para cada módulo, que ficam então disponíveis para o programador IEC:

  • Irregularidade subtemperatura do módulo (T < -40 °C)
  • Irregularidade sobretemperatura do módulo (T > 65 °C)
  • Aviso sobretemperatura do módulo (T > 60 °C)