Traitement des signaux
Chaque module de l'unité de stockage met à disposition les signaux suivants, pouvant être évalués par SEW-PLC.
- Température du module
- Surtension du module
Les Power and Energy Solutions MOVIKIT® évaluent ces deux grandeurs pour chaque module et calculent également, à l'aide des valeurs des caractéristiques techniques, les valeurs suivantes pour chaque module, qui sont ensuite à la disposition du programmateur IEC.
- Défaut température du module trop basse (T < -40 °C)
- Défaut température du module trop haute (T > 65 °C)
- Avertissement température du module trop haute (T > 60 °C)