Evaluación de señal

Cada módulo del acumulador de energía proporciona las siguientes señales, que pueden evaluarse a través del PLC SEW:

  • Temperatura del módulo
  • Sobretensión del módulo

Las Power and Energy Solutions MOVIKIT® evalúan dichas magnitudes para cada módulo y calculan, adicionalmente y también mediante los valores de la hoja de datos, los siguientes valores por módulo, que seguidamente se ponen a disposición del programador IEC:

  • Fallo subtemperatura de módulo (T < -40 °C)
  • Fallo sobretemperatura de módulo (T > 65 °C)
  • Advertencia sobretemperatura de módulo (T > 60 °C)