Vigilancia de los sistemas acumuladores de energía

ADVERTENCIA

Peligro de incendio por falta de respuesta en caso de fallo.
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que las señales de diagnóstico facilitadas por el sistema acumulador de energía pueden evaluarse en todo momento. Emplee para ello la función "Vigilancia de acumuladores" de los módulos de software MOVIKIT®. Encontrará información más detallada en los manuales MOVIKIT®.

Los acumuladores de energía LS Materials instalados pueden conectarse al sistema de control mediante un acoplador de bus de SEW‑EURODRIVE. Para ello, el acoplador de bus debe agregarse manualmente en el IEC Editor, y las bornas correspondientes con sus variables deben conectarse a través de la función "Storage Monitoring" (Monitorización de almacenamiento) al Power and Energy Solutions MOVIKIT®. Encontrará más información al respecto en los manuales MOVIKIT®. La vigilancia del acumulador la asume entonces el módulo de software MOVIKIT® (PowerMode o EnergyMode). En caso necesario, el módulo de software MOVIKIT® desconecta automáticamente el acumulador de energía del circuito intermedio y emite el mensaje de fallo correspondiente.