Surveillance des systèmes de stockage d'énergie

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'absence de réaction au défaut.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que les signaux de diagnostic mis à disposition par le système de stockage sont contrôlés à tout moment. Pour cela, utiliser la fonction "Surveillance de l'unité de stockage" du module logiciel MOVIKIT®. De plus amples informations figurent dans les manuels MOVIKIT®.

Les unités de stockage d'énergie LS Materials montées peuvent être reliées au système de pilotage via un coupleur de bus SEW. Pour cela, le coupleur de bus doit être ajouté manuellement dans IEC Editor. Les bornes correspondantes et leurs variables doivent être reliées dans les Power and Energy Solutions MOVIKIT® via la fonction "Storage Monitoring". De plus amples informations figurent dans les manuels MOVIKIT® correspondants. Le module logiciel MOVIKIT® (PowerMode ou EnergyMode) se charge de la surveillance de l'unité de stockage. Si nécessaire, le module logiciel MOVIKIT® coupe l'unité de stockage d'énergie automatiquement du circuit intermédiaire et édite un message d'erreur correspondant.