监控储能系统

警告

由于缺乏故障响应,存在火灾隐患。
死亡或重伤。
  • 确保能够随时分析由储能系统所提供的诊断信号。为此,请使用MOVIKIT®软件模块的“蓄能器监控”功能。详细信息参见MOVIKIT®的手册。

已安装的LS Materials储能系统可通过SEW-EURODRIVE总线耦合器与控制系统相连。为此,必须在IEC编辑器中手动添加总线耦合器,并通过MOVIKIT®电力与能源解决方案中的“储能监控”功能连接相应的端子及其变量。相关的更多信息参见MOVIKIT®手册。然后,由MOVIKIT®软件模块(PowerMode或EnergyMode)对储能系统进行监控。如有必要,MOVIKIT®软件模块会自动断开储能系统与直流侧的连接,并发出相应的故障信息。