Monitoração do sistema de armazenagem de energia

ATENÇÃO

Perigo de incêndio devido à falta de resposta a irregularidade.
Ferimentos graves ou morte.
  • Certificar-se de que os sinais de diagnóstico fornecidos pelo sistema de armazenagem de energia sejam avaliados em todos os momentos. Para isso, utilizar a função "Monitoração do acumulador" dos módulos de software MOVIKIT®. Informações mais detalhadas encontram-se nos manuais do MOVIKIT®.

Os acumuladores de energia LS Materials instalados podem ser conectados ao sistema de controle através de um acoplador de barramento da SEW-EURODRIVE. Para isso, o acoplador de barramento deve ser adicionado manualmente no editor IEC e os bornes correspondentes com suas variáveis​devem ser conectados ao MOVIKIT® Power and Energy Solutions usando a função "Storage Monitoring" (monitoração de armazenamento). Para mais informações, consultar os manuais do MOVIKIT®. O módulo de software MOVIKIT® (PowerMode ou EnergyMode) assume então a monitoração do acumulador. Se necessário, o módulo de software MOVIKIT® desconecta automaticamente o acumulador de energia do circuito intermediário e emite uma mensagem de irregularidade correspondente.