Puesta en marcha de los módulos MOVIKIT®

ADVERTENCIA

Peligro de incendio por falta de respuesta en caso de fallo.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que las señales de diagnóstico facilitadas por el sistema acumulador de energía pueden evaluarse en todo momento. Emplee para ello la función "Vigilancia de acumuladores" de los módulos de software MOVIKIT®. Encontrará información más detallada en los manuales MOVIKIT®.
Durante la puesta en marcha deben llevarse a cabo ciertos ajustes en el módulo de software PowerMode o EnergyMode. Lleve a cabo los siguientes ajustes:
- Vigilancia de acumuladores
- Sincronización/separación de acumuladores
- Control del concepto de fusible múltiple
Asimismo, puede tener que llevar a cabo ajustes opcionales en caso de que se haya previsto una posibilidad de descarga a través de una resistencia de frenado.
Consulte más detalles referentes a la programación en el manual MOVIKIT® correspondiente.