Mise en service des modules MOVIKIT®

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'absence de réaction au défaut.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que les signaux de diagnostic mis à disposition par le système de stockage sont contrôlés à tout moment. Pour cela, utiliser la fonction "Surveillance de l'unité de stockage" du module logiciel MOVIKIT®. De plus amples informations figurent dans les manuels MOVIKIT®.

Dans le cadre de la mise en service, les réglages doivent être réalisés dans le module logiciel PowerMode ou EnergyMode. Effectuer les réglages suivants.

  • Surveillance du système de stockage
  • Synchronisation / déconnexion du système de stockage
  • Pilotage du concept de fusibles multiples

Procéder également à des réglages optionnels lorsqu'une possibilité de décharge est prévue via une résistance de freinage.

De plus amples informations figurent dans le manuel MOVIKIT® correspondant.