Colocação do módulo MOVIKIT® em operação

ATENÇÃO

Perigo de incêndio devido à falta de resposta a irregularidade.
Ferimentos graves ou morte.
- Certificar-se de que os sinais de diagnóstico fornecidos pelo sistema de armazenagem de energia sejam avaliados em todos os momentos. Para isso, utilizar a função "Monitoração do acumulador" dos módulos de software MOVIKIT®. Informações mais detalhadas encontram-se nos manuais do MOVIKIT®.
Durante a colocação em operação, as configurações devem ser feitas no módulo de software PowerMode ou EnergyMode. Fazer as seguintes configurações:
- Monitoração do acumulador
- Sincronização/desconexão do acumulador
- Controle do conceito de múltiplos fusíveis
Além disso, fazer configurações opcionais se for fornecida uma opção de descarga através de uma resistência de frenagem.
Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no manual MOVIKIT® correspondente.