MOVIKIT®模块的调试

警告

由于缺乏故障响应,存在火灾隐患。
死亡或重伤。
  • 确保能够随时分析由储能系统所提供的诊断信号。为此,请使用MOVIKIT®软件模块的“蓄能器监控”功能。详细信息参见MOVIKIT®的手册。

调试时必须在PowerMode或EnergyMode软件模块中进行设置。进行以下设置:

  • 蓄能器监控
  • 蓄能器同步/分隔
  • 多重保险丝方案的触发

此外,如果通过制动电阻提供了放电选项,还可以进行可选设置。

有关编程的更多信息,请参阅相应的MOVIKIT®手册。