Asignación de bornas
Información adicional
- Indicaciones generales
- Módulo de alimentación MDP90A.. Bornas de potencia
- Módulo de alimentación MDP90A.. Bornas de señal
- Módulo de alimentación regenerativo MDR9.B.. Bornas de potencia
- Módulo de alimentación regenerativo MDR9.B.. Bornas de señal
- Módulo de filtro MDF90B.. Bornas de potencia
- Módulo de filtro MDF90B.. Bornas de señal
- Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0100.. Bornas de potencia
- Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0100.. Bornas de señal
- Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0250.. Bornas de potencia
- Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0250.. Bornas de señal
- Módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0200.. Bornas de potencia
- Módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0200.. Bornas de señal
- Módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0750.. Bornas de potencia
- Módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0750.. Bornas de señal
- Módulo de un eje MDA90A.. Bornas de potencia
- Módulo de un eje MDA90A.. Bornas de señal
- Módulo de eje doble MDD9.A.. Bornas de potencia
- Módulo de eje doble MDD9.A.. Bornas de señal
- Módulo condensador MDC90A-0001/0002.. Bornas de potencia
- Módulo condensador MDC90A-0001/0002.. Bornas de señal
- Módulo condensador MDC90A-0005.. Bornas de potencia
- Módulo condensador MDC90A-0005.. Bornas de señal
- Módulo condensador MDC90A-0120.. Bornas de potencia
- Módulo condensador MDC90A-0120.. Bornas de señal
- Módulo acumulador de energía MDC92A-0075.. Bornas de potencia
- Módulo acumulador de energía MDC92A-0075.. Bornas de señal
- Módulo acumulador de energía MDC92A-0125-.. Bornas de potencia
- Módulo acumulador de energía MDC92A-0125-.. Bornas de señal
- Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. Bornas de potencia
- Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. Bornas de señal
- Módulo de acoplamiento MDL91A.. Bornas de potencia
- Módulo de acoplamiento MDL91A.. Bornas de señal
- Bornas de señal de módulo maestro UHX45A/MDM90A
- Conexión de encoder MDA90A.. y MDD90A..
- Interfaz MOVILINK® DDI MDA90A.. y MDD91A
- Tarjeta de entrada/salida CIO21A
- Tarjeta de entrada/salida CID21A
- Tarjeta multiencoder CES11A/CES12A