Módulo de eje doble MDD9.A.. Bornas de señal

Borna

Contacto

Función

X5:24 V

24V_in

Conexión de tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND

GND

Potencial de referencia

X6_1:1

F_STO_P1

Entrada +24 V CC F_STO_P1

X6_1:2

F_STO_M

Entrada 0 V CC F_STO_M

X6_1:3

F_STO_P2

Entrada +24 V CC F_STO_P2

X6_1:4

GND

Potencial de referencia 24 V STO_OUT

X6_1:5

24 V STO_OUT

Uout = 24 V CC para la alimentación de F_STO_P1 y F_STO_P2

X10_1:DB00

X10_2:DB00

DB00

Control del freno

X10_1:GND

X10_2:GND

GND

Potencial de referencia

X10_1:TF1

X10_2:TF1

TF1

Vigilancia de temperatura del motor

X10_1:GND

X10_2:GND

GND

Potencial de referencia

X20_1:1

DI00

Entrada binaria 1, asignación fija con "Habilitación de etapa de salida"

X20_1:2

DI01

Entrada binaria 2, consignas fijas - sentido de giro positivoLa asignación de DI01 – DI05 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las entradas son parametrizables.

X20_1:3

DI02

Entrada binaria 3, consignas fijas - sentido de giro negativoLa asignación de DI01 – DI05 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las entradas son parametrizables.

X20_1:4

DI03

Entrada binaria 4, consignas fijas de velocidad bit 0La asignación de DI01 – DI05 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las entradas son parametrizables.

X20_1:5

DI04

Entrada binaria 5, consignas fijas de velocidad bit 1La asignación de DI01 – DI05 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las entradas son parametrizables.

X20_1:6

DI05

Entrada binaria 6, reset de falloLa asignación de DI01 – DI05 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las entradas son parametrizables.

X20_1:7

GND

Potencial de referencia

X20_1:8

24V_out

Salida de tensión de 24 V CC

X21_1:1

DO00

Salida binaria 1, preparadoLa asignación de DO00 – DO02 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las salidas son parametrizables.

X21_1:2

DO01

Salida binaria 2, habilitación de etapa finalLa asignación de DO00 – DO02 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las salidas son parametrizables.

X21_1:3

DO02

Salida binaria 3, falloLa asignación de DO00 – DO02 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las salidas son parametrizables.

X21_1:4

DO03

Salida binaria 4, STO activaLa asignación de DO00 – DO02 que aquí se indica es el ajuste de fábrica. Las salidas son parametrizables.

X21_1:5

GND

Potencial de referencia

X30:OUT

EtherCAT®/SBusPLUS OUT

X30:IN

EtherCAT®/SBusPLUS IN

X31

Interfaz de servicio SEW-EURODRIVE