Tamaños 1 y 2
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X2_1:U | U | Conexión de motor, fase U |
X2_1:V | V | Conexión de motor, fase V | |
X2_1:W | W | Conexión de motor, fase W | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
| X4:+UZ | +UZ | Conexión de tensión del circuito intermedio +UZ |
X4:-UZ | -UZ | Conexión de tensión del circuito intermedio -UZ | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |