Tamanhos 1 e 2
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X2_1:U | U | Conexão do motor, fase U |
X2_1:V | V | Conexão do motor, fase V | |
X2_1:W | W | Conexão do motor, fase W | |
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X4:+UZ | +UZ | Conexão da tensão do circuito intermediário +UZ |
X4:-UZ | -UZ | Conexão da tensão do circuito intermediário -UZ | |
| PE | Conexão terra de proteção | |