Módulo de eixo duplo MDD9.A.. Bornes de sinal

Borne

Contato

Função

X5:24 V

24V_in

Conexão de tensão de alimentação 24 VCC

X5:GND

GND

Potencial de referência

X6_1:1

F_STO_P1

Entrada de +24 VCC F_STO_P1

X6_1:2

F_STO_M

Entrada 0 VCC F_STO_M

X6_1:3

F_STO_P2

Entrada de +24 VCC F_STO_P2

X6_1:4

GND

Potencial de referência 24 V STO_OUT

X6_1:5

24 V STO_OUT

Uout = 24 VCC para a alimentação de F_STO_P1 e F_STO_P2

X10_1:DB00

X10_2:DB00

DB00

Sistema de controle do freio

X10_1:GND

X10_2:GND

GND

Potencial de referência

X10_1:TF1

X10_2:TF1

TF1

Monitoração da temperatura do motor

X10_1:GND

X10_2:GND

GND

Potencial de referência

X20_1:1

DI00

Entrada digital 1, com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída"

X20_1:2

DI01

Entrada digital 2, frequências fixas – sentido de rotação positivoA atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20_1:3

DI02

Entrada digital 3, frequências fixas – sentido de rotação negativoA atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20_1:4

DI03

Entrada digital 4, frequência fixa de velocidade bit 0A atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20_1:5

DI04

Entrada digital 5, frequência fixa de velocidade bit 1A atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20_1:6

DI05

Entrada digital 6, reset de irregularidadeA atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20_1:7

GND

Potencial de referência

X20_1:8

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X21_1:1

DO00

Saída digital 1, pronto para operarA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21_1:2

DO01

Saída digital 2, liberação dos estágios de saídaA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21_1:3

DO02

Saída digital 3, irregularidadeA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21_1:4

DO03

Saída digital 4, STO ativaA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21_1:5

GND

Potencial de referência

X30:OUT

EtherCAT®/SBusPLUS OUT

X30:IN

EtherCAT®/SBusPLUS IN

X31

Interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE