双轴模块MDD9.A..信号端子

端子

触点

功能

X5:24 V

24V_in

DC 24 V电源电压连接

X5:GND

GND

参考电位

X6_1:1

F_STO_P1

DC +24 V输入端F_STO_P1

X6_1:2

F_STO_M

DC 0 V输入端F_STO_M

X6_1:3

F_STO_P2

DC +24 V输入端F_STO_P2

X6_1:4

GND

24 V参考电位STO_OUT

X6_1:5

24 V STO_OUT

U输出 = DC 24 V,用于为F_STO_P1和F_STO_P2供电

X10_1:DB00

X10_2:DB00

DB00

制动控制装置

X10_1:GND

X10_2:GND

GND

参考电位

X10_1:TF1

X10_2:TF1

TF1

电机温度监控

X10_1:GND

X10_2:GND

GND

参考电位

X20_1:1

DI00

数字量输入端1,固定分配为"输出级使能"

X20_1:2

DI01

数字量输入端2,固定设定值 - 旋转方向正此处所指定的DI01 ~ DI05的分配是出厂设置。输入端可进行参数化。

X20_1:3

DI02

数字量输入端3,固定设定值 - 旋转方向负此处所指定的DI01 ~ DI05的分配是出厂设置。输入端可进行参数化。

X20_1:4

DI03

数字量输入端4,速度固定设定值位0此处所指定的DI01 ~ DI05的分配是出厂设置。输入端可进行参数化。

X20_1:5

DI04

数字量输入端5,速度固定设定值位1此处所指定的DI01 ~ DI05的分配是出厂设置。输入端可进行参数化。

X20_1:6

DI05

数字量输入端6,故障复位此处所指定的DI01 ~ DI05的分配是出厂设置。输入端可进行参数化。

X20_1:7

GND

参考电位

X20_1:8

24V_out

DC 24 V电压输出端

X21_1:1

DO00

数字量输出端1,准备就绪此处所指定的DO00 ~ DO02的分配是出厂设置。输出端可进行参数化。

X21_1:2

DO01

数字量输出端2,输出级使能此处所指定的DO00 ~ DO02的分配是出厂设置。输出端可进行参数化。

X21_1:3

DO02

数字量输出端3,故障此处所指定的DO00 ~ DO02的分配是出厂设置。输出端可进行参数化。

X21_1:4

DO03

数字量输出端4,STO激活此处所指定的DO00 ~ DO02的分配是出厂设置。输出端可进行参数化。

X21_1:5

GND

参考电位

X30:OUT

EtherCAT®/SBusPLUS OUT

X30:IN

EtherCAT®/SBusPLUS IN

X31

SEW‑EURODRIVE服务界面