Módulo acumulador de energía MDC92A-0075.. Bornas de señal
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Tensión de alimentación de 24 V |
X5:GND | GND | Potencial de referencia | |
| X20:1 | DO | Salida para encadenamiento de fallos |
X20:2 | DI | Entrada para encadenamiento de fallos | |
X20:3 | 24 V | Salida de tensión auxiliar de 24 V CC | |
X20:4 | GND | Potencial de referencia | |