Módulo de energia MDC92A-0075.. Bornes de sinal
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Tensão de alimentação de 24 V |
X5:GND | GND | Potencial de referência | |
| X20:1 | DO | Saída para encadeamento de irregularidades |
X20:2 | DI | Entrada para encadeamento de irregularidades | |
X20:3 | 24V | Saída de tensão auxiliar 24 VCC | |
X20:4 | GND | Potencial de referência | |