Reactancia de elevación NDR..
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- En el caso de la reactancia de elevación NDR1100-501, tenga en cuenta que esa reactancia monofásica debe instalarse 3 veces. Cada fase entre reactancia de red y módulo de alimentación regenerativo debe conectarse a través de una reactancia de elevación.
- La conexión de las reactancias de elevación NDR1100-501 o NDR0750-503 al módulo de filtro se debe realizar con una sección transversal de 6 mm2 por cada cable.